890 mm (35 inç)

Balya Toplayıcılar 890 mm (35 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
55.4 inç
1407 mm
Toplam Yükseklik
51.8 inç
1315 mm
Kapasite
3007.1 lb
1364 kg

Görüntüleme

Cat® Balya Toplayıcılar, yuvarlak ve kare şeklindeki saman balyaları ile tarım uygulamalarında kullanılan diğer balyalanmış malzemeler için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 890 mm (35 inç)

Toplam Genişlik 55.4 inç 1407 mm
Toplam Yükseklik 51.8 inç 1315 mm
Kapasite 3007.1 lb 1364 kg
Kullanılabilir Diş Uzunluğu 35 inç 890 mm
Toplam Derinlik 43.3 inç 1100 mm
Ağırlık 260.1 lb 118 kg
Diş Aralığı 28.3 inç 720 mm

890 mm (35 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Balya Toplayıcı İş Başında

Cat 304.5E2'de kullanılan Cat® Balya Toplayıcı

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Balya Toplayıcı İş Başında
Cat 304.5E2'de kullanılan Cat® Balya Toplayıcı