1.140 mm (45 inç)

1.140 mm (45 inç) Balya Toplayıcılar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
55.4 inç
1407 mm
Toplam Yükseklik
51.8 inç
1315 mm
Kapasite
3007.1 lb
1364 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Tarım uygulamalarında yuvarlak ve kare şeklinde balyalanmış malzemeleri yüklemek ve taşımak için tasarlanmıştır. Besi hayvanı yemi ve hayvan altlığı için buğday, saman ve diğer malzemelerin balyaları taşınabilir.
İki Uzunluk Seçeneği

İki Uzunluk Seçeneği

Özel malzeme taşıma gereksinimlerine ve operatör tercihine göre iki uzunluk kullanılabilir: 990 mm (39 inç) veya 1.245 mm (49 inç) diş uzunlukları, tek veya çift diş.
Ağır Hizmet Tipi Yüksek Arkalık Yapısı

Ağır Hizmet Tipi Yüksek Arkalık Yapısı

Çift Dişli Balya Toplayıcı modellerinde, mükemmel görüş alanı ve makine kabininden kolay giriş ve çıkış sağlayan dayanıklı bir ağır hizmet tipi arkalık desteği bulunur.
Konik Sivri Uçlu Dişler

Konik Sivri Uçlu Dişler

Konik sivri uçlu dişler, dişlerin balyalanmış malzemeye yapışma olasılığını en aza indirir. Tasarım, malzemeyi yüklerken ve taşırken üstün üretkenlik sağlar. Dövme diş ısıl işlemden geçirilmiştir ve üstün dayanım ve dayanıklılık için yüksek çekme mukavemetine sahip çelikten üretilmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.140 mm (45 inç)

Toplam Genişlik 55.4 inç 1407 mm
Toplam Yükseklik 51.8 inç 1315 mm
Kapasite 3007.1 lb 1364 kg
Kullanılabilir Diş Uzunluğu 44.9 inç 1140 mm
Toplam Derinlik 53 inç 1347 mm
Ağırlık 266.8 lb 121 kg
Diş Aralığı 28.3 inç 720 mm

1.140 mm (45 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Balya Toplayıcı İş Başında

Cat 304.5E2'de kullanılan Cat® Balya Toplayıcı

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Balya Toplayıcı İş Başında
Cat 304.5E2'de kullanılan Cat® Balya Toplayıcı