Görüntüleme
Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.
Önemli Özellikler
Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.
15 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Genişliği | 23.6 inç 600 mm |
| Maksimum Kesme Derinliği | 9.8 inç 250 mm |
| Gerekli Hidrolik | Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS |
| Toplam Genişlik | 73.1 inç 1858 mm |
| Toplam Uzunluk | 62 inç 1576 mm |
| Toplam Yükseklik | 43.8 inç 1113 mm |
| Ağırlık | 3108.5 lb 1410 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 98-125 l/dk. (26-33 gal/dk.) 98-125 l/dk. (26-33 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 230-280 bar (3.300-4.000 psi) 230-280 bar (3.300-4.000 psi) |
| Tambur Devri | 119 dev/dk. 119 dev/dk. |
| Yatırma Açısı Aralığı | 5.5° Sol/Sağ 5.5° Sol/Sağ |
| Yana Kaydırma Hareketi | 25.6 inç 650 mm |
| Konik Uçlar | 48 48 |
| Standart Uç Tipi | Genel Amaçlı Genel Amaçlı |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm