Görüntüleme
Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.
Önemli Özellikler
Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.
15 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Genişliği | 23.6 inç 600 mm |
| Maksimum Kesme Derinliği | 6.7 inç 170 mm |
| Gerekli Hidrolik | XHP / XE XHP / XE |
| Toplam Genişlik | 73.1 inç 1858 mm |
| Toplam Uzunluk | 50 inç 1270 mm |
| Toplam Yükseklik | 37.4 inç 951 mm |
| Ağırlık | 2176 lb 987 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 136-150 l/dk. (36-40 gal/dk.) 136-150 l/dk. (36-40 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 250-280 bar (3.630-4.000 psi) 250-280 bar (3.630-4.000 psi) |
| Tambur Devri | 133 dev/dk. 133 dev/dk. |
| Opsiyonel Tambur Genişliği/Derinliği | Geçerli Değil Geçerli Değil |
| Yatırma Açısı Aralığı | 6.5° Sol/Sağ 6.5° Sol/Sağ |
| Yana Kaydırma Hareketi | 25.6 inç 650 mm |
| Konik Uçlar | 54 54 |
| Standart Uç Tipi | Genel Amaçlı Genel Amaçlı |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm