PC306 With Water

PC306 With Water Asfalt Kazıma Makineleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
23.6 inç
600 mm
Maksimum Kesme Derinliği
6.7 inç
170 mm
Gerekli Hidrolik
Yüksek Akışlı
Yüksek Akışlı

Özelliklere Kısa Bir Bakış

15 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Yerleşim yeri tipi ve ticari uygulamalardaki küçük asfaltlama işleri için tasarlanmıştır ve esas olarak asfalt ve beton yüzeyleri ekonomik bir şekilde yeniden kaplamak için kullanılır. Yeniden kaplama öncesinde kusurların frezelenmesi, bozulmuş kaplamanın sökülmesi, trafik şeridi çizgilerinin temizlenmesi ve özel frezelerin kullanılamadığı işler için idealdir.
Kendinden Dengeleme Tasarımı

Kendinden Dengeleme Tasarımı

Operatör müdahalesine gerek kalmadan sürekli derinlik kontrolü için zemin üzerine yerleştirildiğinde kendinden dengeleme tasarımı kendini otomatik olarak dengeler.
İki Adet Aşınmaya Dayanıklı Kızak Plakası

İki Adet Aşınmaya Dayanıklı Kızak Plakası

Aşınmaya karşı dayanıklı iki adet kızak plakası, optimum denge için zemine paralel konumda kalır.
Hidrolik Yana Kaydırma

Hidrolik Yana Kaydırma

Hidrolik yana kaydırma özelliği kaldırımlara, duvarlara ve diğer engellere yakın noktalarda frezeleme yapılmasına olanak sağlar.
Bağımsız Sol/Sağ Derinlik Kontrolü

Bağımsız Sol/Sağ Derinlik Kontrolü

Bağımsız sol/sağ derinlik kontrolü, maksimum tambur derinliklerinin birbirinden bağımsız olarak her bir kızakta ayarlanmasına olanak sağlar. Göstergeler kabinden kolaylıkla görünebilir. Bağımsız derinlik kontrolü PC104 ve PC105 modellerinde mekaniktir; hidrolik bağımsız derinlik kontrolü PC305-PC412 modellerinde standarttır.
Max Pro Basınç Göstergesi

Max Pro Basınç Göstergesi

Max Pro Basınç Göstergesi, değişen malzeme yüklerinde maksimum üretkenlik için hızı ayarlamak amacıyla operatör geri bildirimi sağlar. Gösterge, gerçek zamanlı koşullarda freze performansını gösterir ve kabinden görülebilir. Tüm modellerde standarttır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PC306 With Water

Çalışma Genişliği 23.6 inç 600 mm
Maksimum Kesme Derinliği 6.7 inç 170 mm
Gerekli Hidrolik Yüksek Akışlı Yüksek Akışlı
Toplam Genişlik 73.1 inç 1858 mm
Toplam Uzunluk 56.4 inç 1432 mm
Toplam Yükseklik 36.6 inç 930 mm
Ağırlık 2685.2 lb 1218 kg
Optimum Hidrolik Akış 98-125 l/dk. (26-33 gal/dk.) 98-125 l/dk. (26-33 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 230-280 bar (3.300-4.000 psi) 230-280 bar (3.300-4.000 psi)
Tambur Devri 149 dev/dk. 149 dev/dk.
Opsiyonel Tambur Genişliği/Derinliği 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 inç) 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 inç)
Yatırma Açısı Aralığı 8° Sol/Sağ 8° Sol/Sağ
Yana Kaydırma Hareketi 29.5 inç 750 mm
Konik Uçlar 54 54
Standart Uç Tipi Genel Amaçlı Genel Amaçlı
Su Deposu Kapasitesi 42.3 gal (ABD) 160 l

PC306 With Water ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View