Görüntüleme
Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.
Önemli Özellikler
Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.
15 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Genişliği | 47.2 inç 1200 mm |
| Maksimum Kesme Derinliği | 5.1 inç 130 mm |
| Gerekli Hidrolik | XHP / XE XHP / XE |
| Toplam Genişlik | 73.1 inç 1858 mm |
| Toplam Uzunluk | 44.9 inç 1140 mm |
| Toplam Yükseklik | 36.8 inç 935 mm |
| Ağırlık | 2557.4 lb 1160 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 136-150 l/dk. (36-40 gal/dk.) 136-150 l/dk. (36-40 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 250-280 bar (3.630-4.000 psi) 250-280 bar (3.630-4.000 psi) |
| Tambur Devri | 148 dev/dk. 148 dev/dk. |
| Yatırma Açısı Aralığı | 6.5° Sol/Sağ 6.5° Sol/Sağ |
| Yana Kaydırma Hareketi | 20.3 inç 515 mm |
| Konik Uçlar | 90 90 |
| Standart Uç Tipi | Genel Amaçlı Genel Amaçlı |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm