Görüntüleme
Daha düşük yoğunluklu malzemeler için daha uzun arka yükseklik ve daha uzun zemin uzunluğunda tasarlandı.
Önemli Özellikler
Daha düşük yoğunluklu malzemeler için daha uzun arka yükseklik ve daha uzun zemin uzunluğunda tasarlandı.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 62 inç 1576 mm |
| Kapasite | 0.56 yd³ 0.43 m³ |
| Ağırlık | 529.1 lb 240 kg |
| Yükseklik | 21 inç 533 mm |
| Uzunluk | 31.1 inç 789 mm |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm