Stüdyo Çekimi
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Fotoğraflar (12)
360 Görüntü (1)

MB200 Karıştırma Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kapasite
0.26 yd³
0.2 m³
Genişlik
54.6 inç
1386 mm
Gerekli Hidrolik
Standart Akış
Standart Akış

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Kolay Malzeme Ekleme

Kolay Malzeme Ekleme

Karıştırma kovası ızgarasının üstündeki çimento torbası kırıcılar, paketlenmiş malzemelerin kolayca kırılmasına ve eklenmesine olanak tanır.
Kova Kesici Kenarı

Kova Kesici Kenarı

Kesici kenar, kovanın ham madde yığınları içinde sürülebilmesini sağlar.
Güçlendirilmiş Çelik Kova Boşluğu

Güçlendirilmiş Çelik Kova Boşluğu

Kova boşluğunda, uzun ömür ve daha az aşınma sağlayan güçlendirilmiş çelik kullanılmıştır.
Cıvata Bağlantılı Değiştirilebilir Helezon Paletleri

Cıvata Bağlantılı Değiştirilebilir Helezon Paletleri

Değiştirilebilir, cıvata bağlantılı helezon paletleri sertleştirilmiştir ve tüm malzemeyi birleştirmek için kova boyunca uzanır.
Uzaktan Çalıştırılan Oluk Kapağı

Uzaktan Çalıştırılan Oluk Kapağı

Hidrolik olarak kumanda edilen oluk kapağı, malzemenin tamamen ana makineden dağıtılmasını sağlar.
Cıvata Bağlantılı Çıkıntılı Basamak

Cıvata Bağlantılı Çıkıntılı Basamak

Çıkıntılı basamak, makine kabinine güvenli ve ergonomik erişim sağlar ve hasar görmesi halinde kolayca değiştirilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MB200

Kapasite 0.26 yd³ 0.2 m³
Genişlik 54.6 inç 1386 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Helezon Hız Aralığı 10-30 dev/dak. 10-30 dev/dak.
Tahrik Yöntemi Zincir Zincir
Yükseklik 28.8 inç 731 mm
Uzunluk 27.3 inç 694 mm
Optimum Hidrolik Akış 60-70 lpm (16-18 gpm) 60-70 lpm (16-18 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 140-200 bar (2031-2901 psi) 140-200 bar (2031-2901 psi)
Ağırlık 639 lb 290 kg
Helezon Çapı 16 inç 406 mm
Helezon Paleti Sayısı 12 12
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Toplam Genişlik 63.1 inç 1602 mm

MB200 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!