2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
YENİ

Endüstriyel Performans Kovaları 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
92 inç
2340 mm
Kapasite
1 yd³
0.76 m³
Ağırlık
906.1 lb
411 kg

Görüntüleme

Çeşitli uygulamalarda yüklemek, taşımak ve boşaltmak için kullanılır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma ve boşaltma işlemleri için tasarlanmıştır. Bu kovalar inşaat ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.
Optimum Kova Geometrisi

Optimum Kova Geometrisi

Düşük arka yükseklik profili ve uzun zemin yüksekliği, ön kesici kenara ve ön köşelere mükemmel bir görünürlük kazandırırken üstün yükleme ve boşaltma sağlar.
Tam Uzunluklu Kızak Çubuklar

Tam Uzunluklu Kızak Çubuklar

Tam uzunluklu kızak çubuklar, ek zemin sağlamlığı ve aşınma direnci sağlar.
Sağlam Tasarım

Sağlam Tasarım

Sertleştirilmiş çelik taban ve yan kesici kenarlar mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.
Entegre Basamaklar

Entegre Basamaklar

Entegre basamaklar, operatörün kabine girip çıkmasını kolaylaştırır.
Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Endüstriyel performans kovaları; cıvata bağlantılı kesici kenar, cıvata bağlantılı tırnaklar ve opsiyonel cıvata bağlantılı dişli çubuğu ile birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 92 inç 2340 mm
Kapasite 1 yd³ 0.76 m³
Ağırlık 906.1 lb 411 kg
Yükseklik 24.5 inç 622 mm
Uzunluk 40.7 inç 1034 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.2 inç 5 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.