Görüntüleme
Çeşitli uygulamalarda malzemeleri karıştırmak için bir helezon paleti ve hidrolik olarak kontrol edilen baca kapısı kullanır.
Önemli Özellikler
Çeşitli uygulamalarda malzemeleri karıştırmak için bir helezon paleti ve hidrolik olarak kontrol edilen baca kapısı kullanır.
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Kapasite | 0.33 yd³ 0.25 m³ |
| Genişlik | 54.7 inç 1390 mm |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
| Helezon Hız Aralığı | 10-30 dev/dak. 10-30 dev/dak. |
| Tahrik Yöntemi | Zincir Zincir |
| Yükseklik | 34.5 inç 877 mm |
| Uzunluk | 32 inç 814 mm |
| Optimum Hidrolik Akış | 60-70 lpm (16-18 gpm) 60-70 lpm (16-18 gpm) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 140-200 bar (2031-2901 psi) 140-200 bar (2031-2901 psi) |
| Ağırlık | 948 lb 430 kg |
| Helezon Çapı | 20 inç 508 mm |
| Helezon Paleti Sayısı | 11 11 |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
| Toplam Genişlik | 63.2 inç 1605 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Karıştırma Kovası Oluğu
Karıştırma Kovası Hortumu
Entegre Çimento Torbası Kırıcıları Kullanarak Cat® Karıştırma Kovasına Karışım Ekleyen Müşteri
İhtiyacı olan yerde doğrudan karıştırmak için Cat® Karıştırma Kovası hortumunu kullanan müşteri.
Cat® Karıştırma Kovasının Kepçeyle Kaya Çıkarması