Görüntüleme
Öncelikli olarak topraktan ve kumdan kayaları ve daha büyük molozları çıkarmak ve ayırmak için kullanılır.
Önemli Özellikler
Öncelikli olarak topraktan ve kumdan kayaları ve daha büyük molozları çıkarmak ve ayırmak için kullanılır.
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 74 inç 1869 mm |
| Ağırlık | 767 lb 347.9 kg |
| Yükseklik | 21.4 inç 544 mm |
| Uzunluk | 43.9 inç 1115 mm |
| Yan Çeper Kalınlığı | 0.5 inç 12 mm |
| Diş Aralığı | 2.9 inç 73 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 0.4 inç 10 mm |
| Diş Sayısı | 21 21 |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm