Görüntüleme
Ot, talaş, kuru üst toprak, gübre, besi hayvanı yemi ve kar gibi düşük yoğunluklu malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Ot, talaş, kuru üst toprak, gübre, besi hayvanı yemi ve kar gibi düşük yoğunluklu malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 80.2 inç 2036 mm |
| Kapasite | 0.98 yd³ 0.75 m³ |
| Ağırlık | 705.5 lb 320 kg |
| Yükseklik | 27.4 inç 695 mm |
| Uzunluk | 32.6 inç 828 mm |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm