Görüntüleme
Çeşitli çalıştırma koşullarında geniş bir malzeme dizisini idare etmek için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Çeşitli çalıştırma koşullarında geniş bir malzeme dizisini idare etmek için tasarlanmıştır.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 80.2 inç 2036 mm |
| Ağırlık | 1201.5 lb 545 kg |
| Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı | 20.7 inç 525 mm |
| Uzunluk | 29.5 inç 749 mm |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Çalışma Basıncı | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Çene Açıklığı | 40 inç 1016 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm