2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genel Amaçlı Kovalar 2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
80.2 inç
2036 mm
Kapasite
0.63 yd³
0.48 m³
Ağırlık
582 lb
264 kg

Görüntüleme

Çeşitli uygulamalarda kazmak, yüklemek, taşımak, dengelemek, boşaltmak ve tesviye için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 80.2 inç 2036 mm
Kapasite 0.63 yd³ 0.48 m³
Ağırlık 582 lb 264 kg
Yükseklik 16.8 inç 426 mm
Uzunluk 27.9 inç 708 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm