2.185 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

2.185 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar Malzeme Elleçleme Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
86 inç
2185 mm
Kapasite
1.40 yd³
1.07 m³
Ağırlık
804.7 lb
365 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Sert Kova Zemini

Sert Kova Zemini

Malzeme Elleçleme Kovalarının alt kısmında, kovanın ömrünü uzatmak ve sarıcı sacın aşınmasını en aza indirmek amacıyla destek kayışları bulunur.
Entegre Basamak

Entegre Basamak

Kovanın yan tarafına entegre edilmiş çıkıntılı basamak, ataşmanın orta kısmından adım atma ihtiyacını ortadan kaldırarak makine kabinine giriş ve çıkışları güvenli hale getirir.
Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Cıvata bağlantılı kesici kenarlar, gerektiğinde kolayca değiştirilebilen bir zemin kavrama aşınma yüzeyi sunarak kovanın ömrünü uzatır.
Sağlamlık Artışı İçin Tork Borusu

Sağlamlık Artışı İçin Tork Borusu

Kovanın arka kısmında bulunan büyük bir tork borusu, makine kuvvetlerine ve büyük kapasiteli yüklere dayanabilmesini sağlar.
Görünürlük Peteği

Görünürlük Peteği

Tork Borusu yapısal desteğinin üst kısmında bulunan petekli görünürlük bölümü, operatörün doğru yerleştirme ve yüklemeden emin olmak için kesici kenarı kolaylıkla görmesine olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.185 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 86 inç 2185 mm
Kapasite 1.40 yd³ 1.07 m³
Ağırlık 804.7 lb 365 kg
Yükseklik 29.8 inç 757 mm
Uzunluk 40.6 inç 1031 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.185 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Mikro Yükleyici Malzeme Elleçleme Kovası - Kar Boşaltma

Mikro Yükleyici Malzeme Elleçleme Kovası - New York'ta Kar Temizleme

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Mikro Yükleyici Malzeme Elleçleme Kovası - Kar Boşaltma
Mikro Yükleyici Malzeme Elleçleme Kovası - New York'ta Kar Temizleme