Görüntüleme
Talaş, malç, saman ve kumu toplayıp ağıllara, ahırlara ve bahçelere boşaltın, üst toprak veya ince çakılı kanallara doldurun ve silajı yayın.
Önemli Özellikler
Talaş, malç, saman ve kumu toplayıp ağıllara, ahırlara ve bahçelere boşaltın, üst toprak veya ince çakılı kanallara doldurun ve silajı yayın.
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Kapasite | 1.3 yd³ 1.02 m³ |
| Genişlik | 85.2 inç 2165 mm |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
| Ağırlık | 1150.8 lb 522 kg |
| Yükseklik | 34.1 inç 867 mm |
| Uzunluk | 50 inç 1269 mm |
| Optimum Hidrolik Akış | 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi) |
| Kayış Genişliği | 12 inç 305 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
| Toplam Genişlik | 86.9 inç 2206 mm |