BD121 Testere Tozu

Yandan Boşaltmalı Kovalar BD121 Testere Tozu

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Kapasite
2.3 yd³
1.78 m³
Genişlik
85.2 inç
2165 mm
Gerekli Hidrolik
Standart Akış
Standart Akış

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Testere tozu, malç, saman ve kumu toplayıp ağıllara, ahırlara ve bağlara; geri doldurma üst toprağı veya ince çakılları ise kanallara boşaltmak ve silaj yaymak üzere tasarlanmıştır.
Manuel Ayarlanabilir Boşaltma Kapakları

Manuel Ayarlanabilir Boşaltma Kapakları

Her iki taraftaki manuel ayarlanabilir boşaltma kapakları, boşaltılan malzemenin hacmini düzenler. Kalın kaplama, uzun ömürlü performans için kapakları güçlendirir.
Çift Yönlü Lastik Konveyör Bandı

Çift Yönlü Lastik Konveyör Bandı

Çift yönlü lastik konveyör bandı, yükseltilmiş V yüzeyi ve gerginliği ayarlanabilir kayışı ile ağır hizmet tipidir. Çift yönlü tahrik mekanizması, dar alanlarda yaygın görülen tuhaf manevra gerekliliğini ortadan kaldırarak üretkenliği artırır.
Yüksek Torklu Karıştırıcı

Yüksek Torklu Karıştırıcı

Yüksek torklu karıştırıcı grubu, doğrudan bağımsız bir hidrolik motor tarafından çalıştırılır. Motor ve konveyör sistemleri, tutarlı akış sağlamak ve malzemenin kovanın içinde birleşmesini önlemek için çift eksenli düzlemler üzerinde beraber döner.
Çift Doğrudan Tahrikli Hidrolik Motorlar

Çift Doğrudan Tahrikli Hidrolik Motorlar

Çift doğrudan tahrikli hidrolik motorlar kayışı tahrik ederken, üçüncü bir motor da karıştırıcıyı tahrik ederek tutarlı hidrolik akış sağlar. Motorlar kolay erişim için dış tarafa monte edilmiştir.
Kaynaklanmış Çıkıntılı Güvenlik Basamağı

Kaynaklanmış Çıkıntılı Güvenlik Basamağı

Kaynaklanmış çıkıntılı güvenlik basamağı, kabine kolay giriş çıkışa olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BD121 Testere Tozu

Kapasite 2.3 yd³ 1.78 m³
Genişlik 85.2 inç 2165 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Ağırlık 1276.5 lb 579 kg
Yükseklik 44 inç 1118 mm
Uzunluk 57.1 inç 1451 mm
Optimum Hidrolik Akış 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi)
Kayış Genişliği 12 inç 305 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Toplam Genişlik 86.9 inç 2206 mm

BD121 Testere Tozu ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm