2.185 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Hafif Malzeme Kovaları 2.185 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
86 inç
2185 mm
Kapasite
1.1 yd³
0.84 m³
Ağırlık
747.4 lb
339 kg

Görüntüleme

Ot, talaş, kuru üst toprak, gübre, besi hayvanı yemi ve kar gibi düşük yoğunluklu malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Düşük Yoğunluklu Malzemeler İçin Yüksek Kapasite

Düşük Yoğunluklu Malzemeler İçin Yüksek Kapasite

Cat® Mikro Yükleyiciler, Arazi Yükleyicileri ve Kompakt Paletli Yükleyiciler için sunulan en yüksek kapasiteli kovalardır. Ot, talaş, kuru üst toprak, gübre, besi hayvanı yemi ve kar gibi düşük yoğunluklu malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.
Üstün Kova Doldurma Olanağı

Üstün Kova Doldurma Olanağı

Daha uzun zemin uzunluğu ve sırt yüksekliği mükemmel malzeme tutuşu ve yüksek yük kapasitesi sağlar.
Cat

Maksimum Üretkenlik

Optimum açıya sahip şekilli arka sarıcı tasarımı, gelişmiş yükleme ve olağanüstü kova doldurma olanağı sağlar. Yuvarlaklaştırılmış köşeler, malzeme paketleme ihtiyacını azaltarak maksimum üretkenlik sağlar.
Cat

Sertleştirilmiş Kenarlar

Sertleştirilmiş çelik taban ve yan kesici kenarlar mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.185 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 86 inç 2185 mm
Kapasite 1.1 yd³ 0.84 m³
Ağırlık 747.4 lb 339 kg
Yükseklik 27.4 inç 695 mm
Uzunluk 32.6 inç 828 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.185 mm (86 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.