BA118 Manuel
YENİ

BA118 Manuel Açılı Süpürgeler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
80.2 inç
2036 mm
Süpürme Genişliği
70.9 inç
1800 mm
Fırça Çapı
32.1 inç
815 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için idealdir.
Değişken Süpürme Açısı

Değişken Süpürme Açısı

Hidrolik veya manuel olarak 30 derece açıya kadar sola veya sağa ayarlanabilir; düz konumda da temizleme işlemi gerçekleştirir.
Güvenilir Hidrolik Motor

Güvenilir Hidrolik Motor

Güçlü gerotor hidrolik motor, fırça çekirdeğine yüksek tork sağlar ve standart akışlı makinelerin performansını en üst seviyeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.
Park Destekleri

Park Destekleri

Park destekleri, kullanılmadığında süpürgenin dengeli ve güvenli bir şekilde park edilmesini sağlar ve ayrıca fırçalarda ölü noktalar oluşmasını önler.
Ataşmana Monte Edilmiş Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) Tutucu

Ataşmana Monte Edilmiş Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) Tutucu

Ataşmanla takılan ve hava şartlarından yalıtılmış bu tutucu, ataşmanın doğru çalışması için gereken tüm kullanma kılavuzlarını ve bakım kılavuzlarını içermektedir.
Kilitli Yaylar

Kilitli Yaylar

Ayarlanabilir yaylar, fırçaların uygun zemin basıncını korumaya yardımcı olur. Yay kilitleme özelliği, özel uygulamalar sırasında fırçalar üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BA118 Manuel

Toplam Genişlik 80.2 inç 2036 mm
Süpürme Genişliği 70.9 inç 1800 mm
Fırça Çapı 32.1 inç 815 mm
Gerekli Hidrolik Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış
Yükseklik 35.2 inç 893 mm
Uzunluk 61.4 inç 1560 mm
Ağırlık 820.1 lb 372 kg
Optimum Hidrolik Akış 42-87 l/dak. (11-23 gal/dak.) 42-87 l/dak. (11-23 gal/dak.)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-241 bar (2.100-3.500 psi) 145-241 bar (2.100-3.500 psi)
Motor Hacmi 24.1 in³/devir 395 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 200 dev/dak. 200 dev/dak.
Süpürme Genişliği - Açılı (± 30 Derece) 61.4 inç 1560 mm
Toplam Genişlik - Açılı (± 30 Derece) 69.3 inç 1760 mm
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Opsiyonel Kaput Uzantısı 48.5 lb 22 kg

BA118 Manuel ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm