Görüntüleme
Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için kullanılır.
Önemli Özellikler
Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için kullanılır.
10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 80.2 inç 2036 mm |
| Süpürme Genişliği | 70.9 inç 1800 mm |
| Fırça Çapı | 32.1 inç 815 mm |
| Gerekli Hidrolik | 14 pimli Standart Akış 14 pimli Standart Akış |
| Yükseklik | 35.2 inç 893 mm |
| Uzunluk | 61.4 inç 1560 mm |
| Ağırlık | 833.3 lb 378 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 42-87 l/dak. (11-23 gal/dak.) 42-87 l/dak. (11-23 gal/dak.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 145-241 bar (2.100-3.500 psi) 145-241 bar (2.100-3.500 psi) |
| Motor Hacmi | 24.1 in³/devir 395 cm³/devir |
| Maksimum Akışta Fırça Hızı | 200 dev/dak. 200 dev/dak. |
| Süpürme Genişliği - Açılı (± 30 Derece) | 61.4 inç 1560 mm |
| Toplam Genişlik - Açılı (± 30 Derece) | 69.3 inç 1760 mm |
| Tahrik Yöntemi | Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
| Opsiyonel Kaput Uzantısı | 48.5 lb 22 kg |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm