Görüntüleme
Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için kullanılır.
Önemli Özellikler
Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için kullanılır.
10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 126 inç 3200 mm |
| Süpürme Genişliği | 118.1 inç 3000 mm |
| Fırça Çapı | 36 inç 915 mm |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
| Yükseklik | 59.8 inç 1520 mm |
| Uzunluk | 64.2 inç 1630 mm |
| Ağırlık | 1102.3 lb 500 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 42-300 L/dak. (11-80 gal/dak.) 42-300 L/dak. (11-80 gal/dak.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 150-260 bar (2.176-3.771 psi) 150-260 bar (2.176-3.771 psi) |
| Motor Hacmi | 18.9 in³/devir 310 cm³/devir |
| Maksimum Akışta Fırça Hızı | 303 dev/dak. 303 dev/dak. |
| Süpürme Genişliği - Açılı (± 30 Derece) | 102.4 inç 2600 mm |
| Toplam Genişlik - Açılı (± 30 Derece) | 110.2 inç 2800 mm |
| Tahrik Yöntemi | Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik |
| Arayüz Tipi | Kanca Grubu Gerektirir Kanca Grubu Gerektirir |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm