Görüntüleme
Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için kullanılır.
Önemli Özellikler
Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için kullanılır.
9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 106.3 inç 2700 mm |
| Süpürme Genişliği | 98.4 inç 2500 mm |
| Fırça Çapı | 27.6 inç 700 mm |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
| Yükseklik | 51.2 inç 1300 mm |
| Uzunluk | 60.4 inç 1535 mm |
| Ağırlık | 970 lb 440 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 40-150 L/dak. (11-40 gpm) 40-150 L/dak. (11-40 gpm) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 150-260 bar (2.176-3.771 psi) 150-260 bar (2.176-3.771 psi) |
| Motor Hacmi | 11.9 in³/devir 195 cm³/devir |
| Maksimum Akışta Fırça Hızı | 385 dev/dak. 385 dev/dak. |
| Süpürme Genişliği - Açılı (± 30 Derece) | 86.6 inç 2200 mm |
| Toplam Genişlik - Açılı (± 30 Derece) | 94.5 inç 2400 mm |
| Tahrik Yöntemi | Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik |
| Arayüz Tipi | Kanca Grubu Gerektirir Kanca Grubu Gerektirir |
| Voltaj Tipi | 12 V 12 V |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm