BU118

BU118 Genel Hizmet Süpürgeleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
83.3 inç
2115 mm
Süpürme Genişliği
70.9 inç
1800 mm
Fırça Çapı
26.2 inç
665 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Sokaklar, otoparklar, yollar, kaldırımlar ve üretim atölyelerindeki kiri, taşı, karı ve diğer döküntüleri temizlemek ve kaldırmak açısından idealdir.
İki Yönlü Süpürme

İki Yönlü Süpürme

Genel Hizmet Kazı Süpürgeleri, düz yüzeylerdeki hafif kalıntıları ileri veya geri hareketle süpürüp toplama kabiliyetine sahiptir.
Cat

Kazı Süpürgesi Malzemesi Seçenekleri

Standart kazı süpürgesi malzemesi değiştirilebilir polipropilen ve çelik tel bölümlerden veya bütünüyle polipropilenden yapılmıştır.
Büyük Besleme Haznesi Kapasitesi

Büyük Besleme Haznesi Kapasitesi

Büyük besleme haznesi kapasitesi, daha uzun süpürme döngülerine izin vererek üretkenliğin artırılmasına olanak sağlar. Cıvata bağlantılı, değiştirilebilir kesici kenarlı geniş kova açıklığı hızlı ve etkin boşaltma olanağı sağlar.
Kauçuk Tozluklar

Kauçuk Tozluklar

Fırçanın ön ve yan taraflarındaki kauçuk tozluklar süpürme sırasında kalıntıların ve havadaki kirleticilerin tutulmasını sağlar.
Korumalı Uzun Ömürlü Motor

Korumalı Uzun Ömürlü Motor

Güçlü gerotor hidrolik motor, fırça çekirdeğine yüksek tork sağlar ve standart akışlı makinelerin performansını en üst seviyeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BU118

Toplam Genişlik 83.3 inç 2115 mm
Süpürme Genişliği 70.9 inç 1800 mm
Fırça Çapı 26.2 inç 665 mm
Gerekli Hidrolik Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış
Yükseklik 31.2 inç 793 mm
Uzunluk 60.2 inç 1530 mm
Ağırlık 1069.2 lb 485 kg
Optimum Hidrolik Basıncı 145-241 bar (2.100-3.500 psi) 145-241 bar (2.100-3.500 psi)
Motor Hacmi 24.1 in³/devir 395 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 210 dev/dak. 210 dev/dak.
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik

BU118 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm