BA22 Hidrolik, 12 V

BA22 Hidrolik, 12 V Açılı Süpürgeler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
94.5 inç
2400 mm
Süpürme Genişliği
86.6 inç
2200 mm
Fırça Çapı
27.6 inç
700 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için idealdir.
Değişken Süpürme Açısı

Değişken Süpürme Açısı

Hidrolik veya manuel olarak 30 derece açıya kadar sola veya sağa ayarlanabilir; düz konumda da temizleme işlemi gerçekleştirir.
Benzersiz Süspansiyon

Benzersiz Süspansiyon

Benzersiz süspansiyon sistemi, destek tekerleklerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Fırça, başlangıç ayarından itibaren bir dikey hareket aralığı yoluyla sabit zemin basıncını korur.
Park Destekleri

Park Destekleri

Park destekleri, kullanılmadığında süpürgenin dengeli ve güvenli bir şekilde park edilmesini sağlar.
Yeniden Tasarlanan Dengeleme Göstergesi

Yeniden Tasarlanan Dengeleme Göstergesi

Dengeleme göstergesi, operatörün operasyon sırasında kabinden süpürge seviyesini rahatça görmesini sağlar.
Korumalı Hidrolik Motorlar

Korumalı Hidrolik Motorlar

Hidrolik motorlar toz ve kirden korunur, üstelik gerektiğinde bu motorlara kolayca erişilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BA22 Hidrolik, 12 V

Toplam Genişlik 94.5 inç 2400 mm
Süpürme Genişliği 86.6 inç 2200 mm
Fırça Çapı 27.6 inç 700 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Yükseklik 51.2 inç 1300 mm
Uzunluk 60.4 inç 1535 mm
Ağırlık 903.9 lb 410 kg
Optimum Hidrolik Akış 40-75 L/dak (11-20 gal/dak) 40-75 L/dak (11-20 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 150-260 bar (2.176-3.771 psi) 150-260 bar (2.176-3.771 psi)
Motor Hacmi 15 in³/devir 245 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 306 DEV/DAK 306 DEV/DAK
Süpürme Genişliği - Açılı (± 30 Derece) 74.8 inç 1900 mm
Toplam Genişlik - Açılı (± 30 Derece) 82.7 inç 2100 mm
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik
Arayüz Tipi Kanca Grubu Gerektirir Kanca Grubu Gerektirir
Voltaj Tipi 12 V 12 V

BA22 Hidrolik, 12 V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View