BA25 Manuel, Polipropilen/Tel

Açılı Süpürgeler BA25 Manuel, Polipropilen/Tel

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
106 inç
2700 mm
Süpürme Genişliği
98.4 inç
2500 mm
Fırça Çapı
27.6 inç
700 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için idealdir.
Değişken Süpürme Açısı

Değişken Süpürme Açısı

Hidrolik veya manuel olarak 30 derece açıya kadar sola veya sağa ayarlanabilir; düz konumda da temizleme işlemi gerçekleştirir.
Benzersiz Süspansiyon

Benzersiz Süspansiyon

Benzersiz süspansiyon sistemi, destek tekerleklerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Fırça, başlangıç ayarından itibaren bir dikey hareket aralığı yoluyla sabit zemin basıncını korur.
Park Destekleri

Park Destekleri

Park destekleri, kullanılmadığında süpürgenin dengeli ve güvenli bir şekilde park edilmesini sağlar.
Yeniden Tasarlanan Dengeleme Göstergesi

Yeniden Tasarlanan Dengeleme Göstergesi

Dengeleme göstergesi, operatörün operasyon sırasında kabinden süpürge seviyesini rahatça görmesini sağlar.
Korumalı Hidrolik Motorlar

Korumalı Hidrolik Motorlar

Hidrolik motorlar toz ve kirden korunur, üstelik gerektiğinde bu motorlara kolayca erişilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BA25 Manuel, Polipropilen/Tel

Toplam Genişlik 106 inç 2700 mm
Süpürme Genişliği 98.4 inç 2500 mm
Fırça Çapı 27.6 inç 700 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Yükseklik 51.2 inç 1300 mm
Uzunluk 60.4 inç 1535 mm
Ağırlık 948 lb 430 kg
Optimum Hidrolik Akış 40-150 l/dk. (11-40 gpm) 40-150 l/dk. (11-40 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 150-260 bar (2.176-3.771 psi) 150-260 bar (2.176-3.771 psi)
Motor Hacmi 11.9 in³/devir 195 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 385 DEV/DK. 385 DEV/DK.
Süpürme Genişliği - Açılı (± 30 Derece) 86.6 inç 2200 mm
Toplam Genişlik - Açılı (± 30 Derece) 94.5 inç 2400 mm
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik
Arayüz Tipi Ataşman Arayüzü Ataşman Arayüzü

BA25 Manuel, Polipropilen/Tel ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
360 View