Görüntüleme
Çevre Düzenleme Yekeleri, çevre düzenleme uygulamalarında toprağı parçalar ve karıştırır.
Önemli Özellikler
Çevre Düzenleme Yekeleri, çevre düzenleme uygulamalarında toprağı parçalar ve karıştırır.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Genişliği | 72.8 inç 1848 mm |
| Çalışma Derinliği | 25-152 mm (1-6 inç) 25-152 mm (1-6 inç) |
| Ağırlık | 925.9 lb 420 kg |
| Toplam Genişlik | 89.4 inç 2272 mm |
| Yükseklik | 29.7 inç 755 mm |
| Uzunluk | 37.6 inç 956 mm |
| Optimum Hidrolik Akış | 60-114 L/dak (16-30 gpm) 60-114 L/dak (16-30 gpm) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 207-310 bar (3.000-4.500 psi) 207-310 bar (3.000-4.500 psi) |
| Motor Hacmi | 38.4 inç³ 629.09 cm³ |
| Tambur Devri | 80 L/dak'da 21 dev/dak (127 gpm) 80 L/dak'da 21 dev/dak (127 gpm) |
| Sert Yüzeyli Diş Sayısı | 36 36 |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® LT18B Çevre Düzenleme Yekesi İş Başında
Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve LT18B Çevre Düzenleme Yekesi Birlikte İş Başında
Cat® Çevre Düzenleme Yekesi İş Başında
Cat® Çevre Düzenleme Yekesi Çalışma İpuçları
Cat® Çevre Düzenleme Yekesine Genel Bakış
Tavuk Çiftlikleri için Cat® Çevre Düzenleme Yekeleri