Görüntüleme
Bağımsız olarak kontrol edilebilen kanatlara ve açı ayarlama özelliğine sahip bu ataşman herhangi bir işin ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılandırılabilir ve sürekli değişen ihtiyaçlara ayak uydurmaya devam etmektedir.
Önemli Özellikler
Bağımsız olarak kontrol edilebilen kanatlara ve açı ayarlama özelliğine sahip bu ataşman herhangi bir işin ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılandırılabilir ve sürekli değişen ihtiyaçlara ayak uydurmaya devam etmektedir.
12 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Genişliği (Kanatlar Kapalı) | 108.5 inç 2756 mm |
| Toplam Genişlik (Kanatlar Kapalı) | 116.2 inç 2951 mm |
| Toplam Genişlik (Kanatlar Açık) | 173.7 inç 4411 mm |
| Çalışma Genişliği (Kanatlar Açık) | 173.7 inç 4411 mm |
| Ağırlık | 1951.1 lb 885 kg |
| Uzunluk | 67.1 inç 1705 mm |
| Toplam Yükseklik | 36 inç 915 mm |
| Hidrolik Eğme - Ortanın Solu/Sağı | ±35 Derece ±35 Derece |
| Serbest Hareket | ±5 Derece ±5 Derece |
| Kanat Dönüşü | 180 Derece 180 Derece |
| Optimum Hidrolik Akış | 76-87 L/dak (20-23 gpm) 76-87 L/dak (20-23 gpm) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 200-230 bar (2.800-3.300 psi) 200-230 bar (2.800-3.300 psi) |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
| Tetikleme Kenarı Tipi | Çelik Çelik |
| Tetikleme Kenarı Yüksekliği | 5.1 inç 130 mm |
| Tetikleme Kenarı Miktarı | 1 1 |
| Gerekli Hidrolik | 14 pimli Elektrikle Standart Akış 14 pimli Elektrikle Standart Akış |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm