Stüdyo Çekimi

Düz Kar Temizleyiciler 3,05 m (10 ft)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
120 inç
3048 mm
Ağırlık
866.4 lb
393 kg
Uzunluk
43.7 inç
1109 mm

Görüntüleme

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,05 m (10 ft)

Çalışma Genişliği 120 inç 3048 mm
Ağırlık 866.4 lb 393 kg
Uzunluk 43.7 inç 1109 mm
Greyder Bıçağı Yüksekliği 36 inç 914 mm
Toplam Yükseklik 36 inç 914 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Tetikleme Kenarı Tipi Sabit Kenarlı Kauçuk Sabit Kenarlı Kauçuk
Toplam Genişlik 124.5 inç 3162 mm

3,05 m (10 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.

Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.
Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.