Görüntüleme
Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.
Önemli Özellikler
Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Genişliği | 192 inç 4877 mm |
| Ağırlık | 3112.9 lb 1412 kg |
| Uzunluk | 76.6 inç 1945 mm |
| Greyder Bıçağı Yüksekliği | 34.6 inç 878 mm |
| Toplam Yükseklik | 42.8 inç 1086 mm |
| Arayüz Tipi | Kovalı Toplayıcı Kovalı Toplayıcı |
| Tetikleme Kenarı Tipi | Tetikleme Kenarlı Kauçuk Tetikleme Kenarlı Kauçuk |
| Tetikleme Kenarı Yüksekliği | 7.6 inç 193.5 mm |
| Tetikleme Kenarı Miktarı | 2 2 |
| Toplam Genişlik | 198.7 inç 5048 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.
Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.