| Düz Genişlik | 84 inç 2134 mm |
| Açılı Genişlik | 73 inç 1854 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
| V Genişliği - Kürek Modu | 72.7 inç 1847 mm |
| V Genişliği - Saban Modu | 78 inç 1982 mm |
| Ağırlık | 939.2 lb 426 kg |
| Bıçak Yüksekliği | 29 inç 737 mm |
| Toplam Yükseklik | 32.5 inç 826 mm |
| Uzunluk | 52 inç 1320 mm |
| Hidrolik Eğme - Ortanın Solu/Sağı | ±35 Derece ±35 Derece |
| Serbest Hareket | ±5 Derece ±5 Derece |
| Optimum Hidrolik Akış | 57-76 lpm (15-20 gpm) 57-76 lpm (15-20 gpm) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 150-230 bar (2.176-3.340 psi) 150-230 bar (2.176-3.340 psi) |
| Tetikleme Kenarı Miktarı | 2 2 |
| Tetikleme Kenarı Tipi | Çelik Çelik |
| Tetikleme Kenarı Yüksekliği | 4 inç 101 mm |
| Tetikleme Kenarı Pivot Yüksekliği | 3.3 inç 83 mm |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
Çoklu V Tipi Sabanlar 2.134 mm (84 inç)
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Düz Genişlik
- 84 inç
- 2134 mm
- Açılı Genişlik
- 73 inç
- 1854 mm
- Arayüz Tipi
- Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
- Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Görüntüleme
Bağımsız çalışan iki adet bıçak, karı maksimum verimlilik ve güç ile hareket ettirmek üzere beş farklı bıçak konfigürasyonuna hidrolik olarak açıyla ayarlanabilir.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.134 mm (84 inç)
2.134 mm (84 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Kar Ürünleri
2.134 mm (84 inç)
Seçildi
- Düz Genişlik
- 84 inç
- 2134 mm
- Açılı Genişlik
- 73 inç
- 1854 mm
- Arayüz Tipi
- Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
- Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Kar Ürünleri
1.524 mm (60 inç)
- Düz Genişlik
- 60 inç
- 1524 mm
- Açılı Genişlik
- 53 inç
- 1346 mm
- Arayüz Tipi
- Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
- Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
360 Görüntü
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat V Tipi Saban Karın İçerisinden Geçiyor
Cat V Tipi Saban Açılı Bıçak Düzeneğinde Karı Taşıyor
Cat V Tipi Saban Kürek Düzeneğinde Karı İtiyor