Görüntüleme
Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.
Önemli Özellikler
Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Genişliği | 144 inç 3658 mm |
| Ağırlık | 4111.6 lb 1865 kg |
| Uzunluk | 50.4 inç 1279 mm |
| Greyder Bıçağı Yüksekliği | 35.7 inç 906 mm |
| Toplam Yükseklik | 38.4 inç 975 mm |
| Arayüz Tipi | IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici |
| Tetikleme Kenarı Tipi | Tetikleme Kenarlı Kauçuk Tetikleme Kenarlı Kauçuk |
| Tetikleme Kenarı Yüksekliği | 5.4 inç 137 mm |
| Tetikleme Kenarı Miktarı | 2 2 |
| Toplam Genişlik | 150.7 inç 3829 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.
Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.