3,1 m (10 fit)

3,1 m (10 fit) Kar Küreyiciler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği (Kanatlar Kapalı)
121.3 inç
3082 mm
Toplam Genişlik (Kanatlar Kapalı)
128.1 inç
3254 mm
Toplam Genişlik (Kanatlar Açık)
195.9 inç
4977 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

12 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Kavisli Greyder Bıçağı

Kavisli Greyder Bıçağı

Kavisli greyder bıçağı karı döndürüp katlayarak yığar, böylece karın yüzeyine yapışmasını ve üst kısımdan dökülmesini en aza indirir.
Arka Kızak Pabuçları

Arka Kızak Pabuçları

Arka kızak pabuçları kürenen yüzeyin delinme olasılığını azaltır, operatöre daha fazla kontrol verir ve kesici kenar derinliğinin sabit kalmasını sağlar.
Yana ve Öne/Arkaya Doğru Serbest Hareket

Yana ve Öne/Arkaya Doğru Serbest Hareket

Kar Küreyici, geçişlerde malzeme bırakmamak için zemin temasını korumak üzere soldan sağa ve önden arkaya serbest hareket edebilir.
Ayarlanabilir Tetikleme Kenarları

Ayarlanabilir Tetikleme Kenarları

Ayarlanabilir tetikleme kenarları her kanadın tabanında bulunur. Kesitli greyder bıçağı, görünmeyen engellerle temas ettiğinde geriye yaylanarak kanadın ve makinenin zarar görme riskini en aza indirir.
Ayarlanabilir Akış Kontrolü

Ayarlanabilir Akış Kontrolü

Ayarlanabilir akış kontrolü, kanatların hareket hızının manuel olarak ayarlanmasını sağlar ve ayar sonucunda açı oluşur. Makinedeki kontrol orantılıdır, ancak her kanat için bir tane ve açı için bir tane olmak üzere üç valf, hızın daha da hassas şekilde ayarlanmasına izin verir.
Döner Aktüatörler

Döner Aktüatörler

Maksium çok yönlülük için her kanadın 180 derece dönmesini sağlar. Her kanat diğerinden bağımsız olarak kontrol edilir. Silindir yerine aktüatör kullanılması, komponentlerin hasara karşı daha iyi korunmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,1 m (10 fit)

Çalışma Genişliği (Kanatlar Kapalı) 121.3 inç 3082 mm
Toplam Genişlik (Kanatlar Kapalı) 128.1 inç 3254 mm
Toplam Genişlik (Kanatlar Açık) 195.9 inç 4977 mm
Çalışma Genişliği (Kanatlar Açık) 195.9 inç 4977 mm
Ağırlık 4398.2 lb 1995 kg
Uzunluk 87.6 inç 2224 mm
Toplam Yükseklik 54.9 inç 1395 mm
Hidrolik Eğme - Ortanın Solu/Sağı ±36 derece ±36 derece
Serbest Hareket ±5 derece ±5 derece
Kanat Dönüşü 180 derece 180 derece
Optimum Hidrolik Akış 90-190 L/dk. (24-50 gal/dk.) 90-190 L/dk. (24-50 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 230-280 bar (3.300-4.061 psi) 230-280 bar (3.300-4.061 psi)
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici
Tetikleme Kenarı Tipi Çelik Çelik
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 5.3 inç 135 mm
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2
Gerekli Hidrolik 3. Valf 3. Valf

3,1 m (10 fit) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View