SR418

SR418 Kar Üfleyiciler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Giriş Genişliği
76.5 inç
1614 mm
Toplam Genişlik
85.9 inç
1877 mm
Ağırlık
1016.3 lb
512 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Sokaklar, otoparklar, yollar ve kaldırımlardaki karları temizlemek için tasarlanmıştır.
İki Kademeli Tasarım

İki Kademeli Tasarım

Helezon ve kanat kullanılan iki kademeli tasarım sayesinde yüksek miktarda kar hızlı ve verimli bir şekilde taşınır. Ayrıca, helezon ve kanat ters dönebilir ve bu da operatörün makineden çıkmadan engelleri kaldırmasını sağlar.
Fan Tipi Kanat

Fan Tipi Kanat

Çeşitli kar koşullarında sorunsuz çalışma ve kesintisiz malzeme akışı sağlar.
Hidrolik Kontroller

Hidrolik Kontroller

Makine kumanda kolları, bacayı ve deflektörü kumanda eder. Hiçbir ek kablo veya donanım bağlantısı gerekmez. Tak ve kullan sadeliğinde tam kontrol olanağı.
Baca Dönüşü ve Deflektör

Baca Dönüşü ve Deflektör

270 derecelik dönüş, karın makinenin ilerisine veya yanlarına atılmasına imkan vererek operatöre doğru gelmesini önler. Hidrolikle kontrol edilen deflektör, karın ne kadar uzağa atılacağının kontrol edilmesini kolaylaştırır.
Çıkıntı Baca

Çıkıntı Baca

Kompakt Tekerlekli Yükleyici makinelerde görüşü artırır ve tam hareket aralığı sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: SR418

Giriş Genişliği 76.5 inç 1614 mm
Toplam Genişlik 85.9 inç 1877 mm
Ağırlık 1016.3 lb 512 kg
Toplam Yükseklik 72.6 inç 1843 mm
Toplam Uzunluk 37.4 inç 951 mm
Gerekli Hidrolik XHP / XE XHP / XE
Optimum Hidrolik Akış 125-150 L/dak. (33-40 gal/dak.) 125-150 L/dak. (33-40 gal/dak.)
Optimum Hidrolik Basıncı 200-280 bar (2.800-4.100 psi) 200-280 bar (2.800-4.100 psi)
Kesme Yüksekliği 34.1 inç 867 mm
Maksimum Atma 40 ft 12.2 m
Helezon Çapı 18 inç 457 mm
Kanatlı Fan Çapı 25 inç 635 mm
Kanatlı Fan Genişliği 8.7 inç 222 mm
Baca Dönüşü 270 derece 270 derece

SR418 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View