3,66 m (12 ft)

Düz Kar Temizleyiciler 3,66 m (12 ft)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
144 inç
3658 mm
Ağırlık
2634.5 lb
1195 kg
Uzunluk
76.6 inç
1945 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Ayarlanabilir Tetikleme Kenarı Sistemi

Ayarlanabilir Tetikleme Kenarı Sistemi

En fazla iki kesici kenara sahip Cat® Kar Temizleyicilerin çoğunda tabana takılı bir tetikleme kenarı sistemi bulunur. Kesitli greyder bıçağı, görünmeyen engellerle temas ettiğinde geriye yaylanarak Kar Temizleyici ile makinenin zarar görme riskini en aza indirir. Tetikleme özelliği olmayan kauçuk kesici kenar seçeneği, Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici kullanan tüm modellere uyum sağlayacak şekilde 2,6 m (8 ft), 3,2 m (10 ft) ve 3,8 m (12 ft) boyutlarında mevcuttur.
Kesici Kenar Seçenekleri

Kesici Kenar Seçenekleri

Kauçuk veya çelik cıvata bağlantılı kesici kenarlar tüm temizleyici boyutları için mevcuttur. Kauçuk kenarlar, kürenen yüzeye gelebilecek hasarı en aza indirirken çelik kenarlar sert karı veya buzu keser veya atar.
Geliştirilmiş Yan Duvar Tasarımı

Geliştirilmiş Yan Duvar Tasarımı

Greyder bıçağındaki büyük tork tüpüne ek olarak geliştirilmiş yan duvar desteği, en zorlu kar temizleme uygulamasında uzun ömür ve yüksek performans sunar. Dış kutu desteği, dıştaki temizleyici bölümlere mükemmel destek sağlamanın yanı sıra greyder bıçağına kar yapışmasını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.
Ayarlanabilir Kızak Pabuçları

Ayarlanabilir Kızak Pabuçları

Ayarlanabilir kızak pabuçları, sabit kesici kenar derinliğini korumak için kesici kenar yüksekliğinin ayarlanmasına olanak tanır.
Profilli Greyder Bıçağı

Profilli Greyder Bıçağı

Profilli greyder bıçağı tasarımı, karı yuvarlayıp toplar ve kar temizleyicinin kapasitesini en üst seviyeye çıkarıp karın yüzeye yapışmasını en aza indirerek üretkenliği artırır.
Cıvata Bağlantılı Basamak

Cıvata Bağlantılı Basamak

Cıvata Bağlantılı basamak, makine kabinine güvenli ve ergonomik erişim sağlar ve hasar görmesi halinde kolayca değiştirilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,66 m (12 ft)

Çalışma Genişliği 144 inç 3658 mm
Ağırlık 2634.5 lb 1195 kg
Uzunluk 76.6 inç 1945 mm
Greyder Bıçağı Yüksekliği 34.6 inç 878 mm
Toplam Yükseklik 42.8 inç 1086 mm
Arayüz Tipi Kovalı Toplayıcı Kovalı Toplayıcı
Tetikleme Kenarı Tipi Tetikleme Kenarlı Kauçuk Tetikleme Kenarlı Kauçuk
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 7.6 inç 193.5 mm
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2
Toplam Genişlik 150.7 inç 3829 mm

3,66 m (12 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.

Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.
Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.