2,4 m (8 ft)

2,4 m (8 ft) Kar Küreyiciler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği (Kanatlar Kapalı)
96.5 inç
2451 mm
Toplam Genişlik (Kanatlar Kapalı)
104.2 inç
2647 mm
Toplam Genişlik (Kanatlar Açık)
161.7 inç
4106 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

12 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Kavisli Greyder Bıçağı

Kavisli Greyder Bıçağı

Kavisli greyder bıçağı karı döndürüp katlayarak yığar, böylece karın yüzeyine yapışmasını ve üst kısımdan dökülmesini en aza indirir.
Ayarlanabilir Arka Kızak Pabuçları

Ayarlanabilir Arka Kızak Pabuçları

Ayarlanabilir kızak pabuçları, kürenen yüzeyin delinme olasılığını azaltır, operatöre daha fazla kontrol verir ve kesici kenar derinliğinin sabit kalmasını sağlar.
Yanal Serbest Hareket

Yanal Serbest Hareket

Yanal serbest hareket, pulluğun pulluk şasisi etrafında beş dereceye kadar dönmesini ve bıçağın yüzey şekillerini takip ederek pulluğun daha verimli olmasını sağlar.
Ayarlanabilir Tetikleme Kenarları

Ayarlanabilir Tetikleme Kenarları

Ayarlanabilir tetikleme kenarları her kanadın tabanında bulunur. Kesitli greyder bıçağı, görünmeyen engellerle temas ettiğinde geriye yaylanarak kanadın ve makinenin zarar görme riskini en aza indirir.
Cıvata Bağlantılı Çıkıntılı Basamak

Cıvata Bağlantılı Çıkıntılı Basamak

Cıvata bağlantılı çıkıntılı basamak, makine kabinine güvenli ve ergonomik erişim sağlar ve hasar görmesi halinde kolayca değiştirilebilir.
Döner Aktüatörler

Döner Aktüatörler

Maksium çok yönlülük için her kanadın 180 derece dönmesini sağlar. Her kanat diğerinden bağımsız olarak kontrol edilir. Silindir yerine aktüatör kullanılması, komponentlerin hasara karşı daha iyi korunmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,4 m (8 ft)

Çalışma Genişliği (Kanatlar Kapalı) 96.5 inç 2451 mm
Toplam Genişlik (Kanatlar Kapalı) 104.2 inç 2647 mm
Toplam Genişlik (Kanatlar Açık) 161.7 inç 4106 mm
Çalışma Genişliği (Kanatlar Açık) 161.7 inç 4106 mm
Ağırlık 1911.4 lb 867 kg
Uzunluk 67.1 inç 1705 mm
Toplam Yükseklik 36 inç 915 mm
Hidrolik Eğme - Ortanın Solu/Sağı ±35 Derece ±35 Derece
Serbest Hareket ±5 Derece ±5 Derece
Kanat Dönüşü 180 Derece 180 Derece
Optimum Hidrolik Akış 76-87 L/dak (20-23 gpm) 76-87 L/dak (20-23 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 200-230 bar (2.800-3.300 psi) 200-230 bar (2.800-3.300 psi)
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Tetikleme Kenarı Tipi Çelik Çelik
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 5.1 inç 130 mm
Tetikleme Kenarı Miktarı 1 1
Gerekli Hidrolik 14 pimli Elektrikle Standart Akış 14 pimli Elektrikle Standart Akış

2,4 m (8 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View