Görüntüleme
Bağımsız olarak kontrol edilebilen kanatlara ve açı ayarlama özelliğine sahip bu ataşman herhangi bir işin ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılandırılabilir ve sürekli değişen ihtiyaçlara ayak uydurmaya devam etmektedir.
Önemli Özellikler
Bağımsız olarak kontrol edilebilen kanatlara ve açı ayarlama özelliğine sahip bu ataşman herhangi bir işin ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılandırılabilir ve sürekli değişen ihtiyaçlara ayak uydurmaya devam etmektedir.
12 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Genişliği (Kanatlar Kapalı) | 145 inç 3683 mm |
| Toplam Genişlik (Kanatlar Kapalı) | 151.8 inç 3855 mm |
| Toplam Genişlik (Kanatlar Açık) | 219.5 inç 5575 mm |
| Çalışma Genişliği (Kanatlar Açık) | 219.5 inç 5575 mm |
| Ağırlık | 4728.9 lb 2145 kg |
| Uzunluk | 87.6 inç 2224 mm |
| Toplam Yükseklik | 54.9 inç 1395 mm |
| Hidrolik Eğme - Ortanın Solu/Sağı | ±36 derece ±36 derece |
| Serbest Hareket | ±5 derece ±5 derece |
| Kanat Dönüşü | 180 derece 180 derece |
| Optimum Hidrolik Akış | 90-190 L/dk. (24-50 gal/dk.) 90-190 L/dk. (24-50 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 230-280 bar (3.300-4.061 psi) 230-280 bar (3.300-4.061 psi) |
| Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |
| Tetikleme Kenarı Tipi | Çelik Çelik |
| Tetikleme Kenarı Yüksekliği | 5.3 inç 135 mm |
| Tetikleme Kenarı Miktarı | 2 2 |
| Gerekli Hidrolik | 3. Valf 3. Valf |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm