Görüntüleme
Sokaklar, otoparklar, yollar ve kaldırımlardaki karları temizlemek için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Giriş Genişliği | 76.5 inç 1942 mm |
| Toplam Genişlik | 85.9 inç 2181 mm |
| Ağırlık | 1016.3 lb 535 kg |
| Toplam Yükseklik | 72.6 inç 1843 mm |
| Toplam Uzunluk | 37.4 inç 951 mm |
| Gerekli Hidrolik | XHP / XE XHP / XE |
| Optimum Hidrolik Akış | 125-150 L/dak. (33-40 gal/dak.) 125-150 L/dak. (33-40 gal/dak.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 200-280 bar (2.800-4.100 psi) 200-280 bar (2.800-4.100 psi) |
| Kesme Yüksekliği | 34.1 inç 867 mm |
| Maksimum Atma | 40 ft 12.2 m |
| Helezon Çapı | 18 inç 457 mm |
| Kanatlı Fan Çapı | 25 inç 635 mm |
| Kanatlı Fan Genişliği | 8.7 inç 222 mm |
| Baca Dönüşü | 270 derece 270 derece |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm