| Çalışma Genişliği | 144 inç 3658 mm |
| Ağırlık | 952.4 lb 432 kg |
| Uzunluk | 43.7 inç 1109 mm |
| Greyder Bıçağı Yüksekliği | 36 inç 914 mm |
| Toplam Yükseklik | 36 inç 914 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
| Tetikleme Kenarı Tipi | Sabit Kenarlı Kauçuk Sabit Kenarlı Kauçuk |
| Toplam Genişlik | 148.5 inç 3772 mm |
Düz Kar Temizleyiciler 3,66 m (12 ft)
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Çalışma Genişliği
- 144 inç
- 3658 mm
- Ağırlık
- 952.4 lb
- 432 kg
- Uzunluk
- 43.7 inç
- 1109 mm
Görüntüleme
Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,66 m (12 ft)
3,66 m (12 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Kar Ürünleri
3,66 m (12 ft)
Seçildi
- Çalışma Genişliği
- 144 inç
- 3658 mm
- Ağırlık
- 952.4 lb
- 432 kg
- Uzunluk
- 43.7 inç
- 1109 mm
Kar Ürünleri
3,66 m (12 ft)
- Çalışma Genişliği
- 144 inç
- 3658 mm
- Ağırlık
- 2184.8 lb
- 991 kg
- Uzunluk
- 69.1 inç
- 1755 mm
Kar Ürünleri
3,66 m (12 ft)
- Çalışma Genişliği
- 144 inç
- 3658 mm
- Ağırlık
- 4111.6 lb
- 1865 kg
- Uzunluk
- 50.4 inç
- 1279 mm
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.
Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.