Stüdyo Çekimi

Kar Üfleyiciler SR115

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Giriş Genişliği
50.8 inç
1290 mm
Toplam Genişlik
61.9 inç
1572 mm
Ağırlık
934.8 lb
463 kg

Görüntüleme

Sokaklar, otoparklar, yollar ve kaldırımlardaki karları temizlemek için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: SR115

Giriş Genişliği 50.8 inç 1290 mm
Toplam Genişlik 61.9 inç 1572 mm
Ağırlık 934.8 lb 463 kg
Toplam Yükseklik 72.6 inç 1843 mm
Toplam Uzunluk 37.4 inç 951 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Optimum Hidrolik Akış 80 L/dak. (21,1 gal/dak.) 80 L/dak. (21,1 gal/dak.)
Optimum Hidrolik Basıncı 230 bar (3.335,9 psi) 230 bar (3.335,9 psi)
Kesme Yüksekliği 34.1 inç 867 mm
Maksimum Atma 40 ft 12.2 m
Helezon Çapı 18 inç 457 mm
Kanatlı Fan Çapı 25 inç 635 mm
Kanatlı Fan Genişliği 8.7 inç 222 mm
Baca Dönüşü 270 derece 270 derece

SR115 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View