SG36

Ağaç Kökü Öğütücüleri SG36

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Gerekli Hidrolik
Yüksek Akışlı XPS
Yüksek Akışlı XPS
Kesici Çark Çapı - Tırnaklar Dahil
21.5 inç
547 mm
Kesme Derinliği - Zeminin Altında
20.5 inç
521 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Meskun, ticari ve tarım sahalarında ağaç köklerini ekonomik bir şekilde kaldırmak için tasarlanmıştır. Birden çok ağaç kökünün kaldırılması gereken durumlarda, çekicilerin arkasına takılarak taşınan öğütücülere kıyasla yüksek üretim kapasitesi sunar.
Tahrik Sistemi

Tahrik Sistemi

Verimli öğütme performansı için doğrudan tahrik sisteminde optimum kesici çark hızı ve yüksek tork sağlayan bir adet değişken hızlı, tek yönlü, gerotor motor bulunmaktadır.
Ağır Hizmet Tipi Kesici Çark

Ağır Hizmet Tipi Kesici Çark

Ağır hizmet tipi kesici çark ve 32 cıvatalı ve değiştirilebilir karbür tırnaklar, maksimum dayanıklılık ve kesme verimliliği sağlar.
Ayarlama İmkanı

Ayarlama İmkanı

Ayarlanabilir kesici çarkın dönüş, uzatma ve derinlik işlevleri, üst düzey operatör kontrolü sağlar.
Hidrolik Kontroller

Hidrolik Kontroller

Daha yüksek üretkenlik ve dönüş çevrim süresi verimliliği için dönüş ve uzatma işlevleri, bir elektro-hidrolik valf kullanılarak operatör bölmesinden hidrolik olarak kumanda edilir.
Çift Yükseklikli Pivot Ayaklı Stant

Çift Yükseklikli Pivot Ayaklı Stant

Ağır hizmet tipi, çift yükseklikli, pivot ayaklı stant öğütme işlemi sırasında sabit bir platform sağlar. Ayaklar makine ataşman değiştirici ile zemin arasındaki belirli mesafeler ve lastik çapları için ayarlanabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: SG36

Gerekli Hidrolik Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS
Kesici Çark Çapı - Tırnaklar Dahil 21.5 inç 547 mm
Kesme Derinliği - Zeminin Altında 20.5 inç 521 mm
Kesme Kafası Uzantısı 11 inç 280 mm
Maksimum Akışta Kesme Kafası Devri 1230 dev/dak 1230 dev/dak
Kesme Kafası Dönüş Aralığı 70 derece 70 derece
Kesme Yüksekliği - Zeminin Yukarısında 18.5 inç 470 mm
Kesici Çark Genişliği - Tırnaklar Dahil 3.3 inç 83 mm
Kesme Genişliği - Tam Dönüş Aralığı 60 inç 1524 mm
Tahrik Yöntemi Gerotor Motor - Doğrudan Gerotor Motor - Doğrudan
Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku 345.9 lb/ft 469 N·m
Motor Hacmi 6.1 in³/devir 100 cm³
Optimum Hidrolik Basıncı 207-310 bar (3.000-4.500 psi) 207-310 bar (3.000-4.500 psi)
Toplam Yükseklik 32 inç 813 mm
Toplam Uzunluk 68.4 inç 1737 mm
Toplam Genişlik 46.3 inç 1175 mm
Optimum Hidrolik Akış 95-125 L/dak (25-33 gpm) 95-125 L/dak (25-33 gpm)
Ağırlık 881.8 lb 400 kg
Kesici Çark Başına Karbür Tırnak Sayısı 32 32

SG36 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
Cat® 297D2 ve SG18B Ağaç Kökü Öğütücü İş Başında

Cat® SG18B Ağaç Kökü Öğütücü İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 297D2 ve SG18B Ağaç Kökü Öğütücü İş Başında
Cat® SG18B Ağaç Kökü Öğütücü İş Başında

Cat® Ağaç Kökü Öğütücü İş Başında

Cat® Ağaç Kökü Öğütücü Çalışma İpuçları

Cat® Ağaç Kökü Öğütücüye Genel Bakış

Her İşe Uygun Bir Ataşman - Cat® Ataşman Tutucular

Cat® Ağaç Kökü Öğütücü İş Başında
Cat® Ağaç Kökü Öğütücü Çalışma İpuçları
Cat® Ağaç Kökü Öğütücüye Genel Bakış
Her İşe Uygun Bir Ataşman - Cat® Ataşman Tutucular

360 View