Görüntüleme
Meskun, ticari ve tarım sahalarında ağaç köklerini kaldırmak için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
| Kesici Çark Çapı - Tırnaklar Dahil | 21.5 inç 547 mm |
| Kesme Derinliği - Zeminin Altında | 20.5 inç 521 mm |
| Kesme Kafası Uzantısı | 11 inç 280 mm |
| Maksimum Akışta Kesme Kafası Devri | 993 dev/dak 993 dev/dak |
| Kesme Kafası Dönüş Aralığı | 70 derece 70 derece |
| Kesme Yüksekliği - Zeminin Yukarısında | 18.5 inç 470 mm |
| Kesici Çark Genişliği - Tırnaklar Dahil | 3.3 inç 83 mm |
| Kesme Genişliği - Tam Dönüş Aralığı | 60 inç 1524 mm |
| Tahrik Yöntemi | Gerotor Motor - Doğrudan Gerotor Motor - Doğrudan |
| Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku | 217.6 lb/ft 295 N·m |
| Motor Hacmi | 4.9 inç³ 80 cm³ |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi) |
| Toplam Yükseklik | 28.7 inç 730 mm |
| Toplam Uzunluk | 68.4 inç 1737 mm |
| Toplam Genişlik | 46.3 inç 1175 mm |
| Optimum Hidrolik Akış | 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) |
| Ağırlık | 835.6 lb 379 kg |
| Kesici Çark Başına Karbür Tırnak Sayısı | 32 32 |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 297D2 ve SG18B Ağaç Kökü Öğütücü İş Başında
Cat® SG18B Ağaç Kökü Öğütücü İş Başında
Cat® Ağaç Kökü Öğütücü İş Başında
Cat® Ağaç Kökü Öğütücü Çalışma İpuçları
Cat® Ağaç Kökü Öğütücüye Genel Bakış
Her İşe Uygun Bir Ataşman - Cat® Ataşman Tutucular