H65s

H65s Kırıcılar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
859.8 lb
390 kg
Enerji Sınıfı
800.3 ft·lbf
1085 J
Makine Sınıfı
5-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
5-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Beton kaldırım ve otoyolları kırma, asfalt, yol, tuğla duvar, saha hazırlığı ve çevre düzenlemesi ile tesisat onarımları için donmuş zeminleri kırma gibi çok çeşitli inşaat ve hafif yıkım uygulamalarında kullanılır.
Cat

Susturuculu

Tamamen kapalı, susturuculu muhafaza daha sessiz ve güvenli bir çalışma sahası için toplam gürültü seviyesini düşürür. Dahili güç hücresi, gerilim noktalarını ortadan kaldırmak için korumaya alınmış, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Cat

Düz Üst/Üste Monte Model

Düz üst/üste monte model, en iyi düzeyde çok yönlülük için ortak bir ayak izi ve delik modeli ile daha geniş bir çalışma alanı ve mükemmel operatör görüş alanı sağlar. Üste monte model, kırıcı kuvvetini ve stik kuvvetini dengede tutarak darbe gücünü artırır. Üste monte braket, stik ucuna önemli ölçüde daha az geri tepme ve bükülme gerilimi aktararak makine yapılarının daha az etkilenmesini sağlar. Ataşman değiştirici veya pimli tercihine uygun tamamlayıcı bağlantı braketleri kullanılabilir.
Cat

Otomatik Kapatma (ASO, Auto Shut Off)

ASO, malzeme kırılırken pistonu anında durdurarak kırıcı aşınmasının önemli bir etkeni olan boşa ateşlemeyi önler. Dahili gerilim azaltılır ve operatörün beceri düzeyine bakılmaksızın kırıcı korunur.
Cat

Üçlü Süspansiyon Sistemi

Üçlü Süspansiyon sistemi; süspansiyon kılıfı, alt ve üst tamponlardan oluşur. Süspansiyon, güç hücresini hizalayarak yönetilebilir, sorunsuz performans sunar.
Cat

Ayakta Dururken Erişebileceğiniz Yağlama Noktası

Ayakta dururken erişebileceğiniz yağlama noktası, gerekli bakımı rahat ve kolay bir hale getirir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: H65s

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil 859.8 lb 390 kg
Enerji Sınıfı 800.3 ft·lbf 1085 J
Makine Sınıfı 5-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler 5-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
Ataşman Mil Çapı 2.7 inç 68 mm
Darbe Sıklığı 720-1.740 bpm 720-1.740 bpm
Minimum Çalışma Basıncı 1450.4 psi 10000 kPa
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 6600.6 lb 2994 kg
Optimum Hidrolik Akış 40-115 L/dak (10-30 gal/dak) 40-115 L/dak (10-30 gal/dak)
Toplam Genişlik 13.6 inç 346 mm
Toplam Uzunluk 17.8 inç 451 mm
Toplam Yükseklik 52.1 inç 1324 mm
Yükseklik - Ataşman Olmadan 37.5 inç 953 mm
Ses Seviyesi 124 dB 124 dB
Bağlantı Braketi Boyutu Büyük Büyük

H65s ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View