Görüntüleme
Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.
Önemli Özellikler
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil | 773.8 lb 351 kg |
| Enerji Sınıfı | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Makine Sınıfı | 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Ataşman Şaft Çapı | 3 inç 75 mm |
| Darbe Sıklığı | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Minimum Taşıyıcı Ağırlığı | 13999.3 lb 6350 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Toplam Genişlik | 15.2 inç 385 mm |
| Toplam Uzunluk | 28.7 inç 730 mm |
| Toplam Yükseklik | 58.4 inç 1484 mm |
| Yükseklik - Ataşman Olmadan | 40 inç 1016 mm |
| Ses Seviyesi | 133 dB 133 dB |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Pimli Pimli |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRStüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
B8 Yana Monte Kırıcıya dahil olan parçalar.
B8 Yana Monte Kırıcı bakım kiti.