H35s

Kırıcılar H35s

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
286.6 lb
130 kg
Enerji Sınıfı
300.2 ft·lbf
407 J
Makine Sınıfı
1-2 Tonluk Mini Ekskavatör
1-2 Tonluk Mini Ekskavatör

Görüntüleme

Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: H35s

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil 286.6 lb 130 kg
Enerji Sınıfı 300.2 ft·lbf 407 J
Makine Sınıfı 1-2 Tonluk Mini Ekskavatör 1-2 Tonluk Mini Ekskavatör
Ataşman Mil Çapı 1.6 inç 40 mm
Darbe Sıklığı 600-1.800 bpm 600-1.800 bpm
Minimum Çalışma Basıncı 1450.4 psi 10000 kPa
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 2429.5 lb 1102 kg
Optimum Hidrolik Akış 12-35 lpm (3-9 gpm) 12-35 lpm (3-9 gpm)
Toplam Genişlik 11.8 inç 300 mm
Toplam Uzunluk 12.2 inç 311 mm
Toplam Yükseklik 33.9 inç 860 mm
Yükseklik - Ataşman Olmadan 24.4 inç 620 mm
Ses Seviyesi 120 dB 120 dB
Bağlantı Braketi Boyutu Orta Orta

H35s ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View