Küçük-Orta Bağlantı Braketi - S40

Braketler Küçük-Orta Bağlantı Braketi - S40

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
S-40 Ataşman Değiştirici
S-40 Ataşman Değiştirici
Ağırlık
69.4 lb
31.5 kg
Toplam Genişlik
11.8 inç
300 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Küçük-Orta Bağlantı Braketi - S40

Arayüz Tipi S-40 Ataşman Değiştirici S-40 Ataşman Değiştirici
Ağırlık 69.4 lb 31.5 kg
Toplam Genişlik 11.8 inç 300 mm
Toplam Uzunluk 15 inç 381 mm
Toplam Yükseklik 7.4 inç 189 mm
Pim Çapı 35 mm/35 mm (1,4 inç/1,4 inç) 35 mm/35 mm (1,4 inç/1,4 inç)
Bağlantı Braketi Boyutu Küçük-Orta Küçük-Orta

Küçük-Orta Bağlantı Braketi - S40 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.