Görüntüleme
Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.
Önemli Özellikler
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil | 190.3 lb 86.3 kg |
| Enerji Sınıfı | 147.5 ft·lbf 200 J |
| Makine Sınıfı | 1-2 Tonluk Mini Ekskavatörler 1-2 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Ataşman Şaft Çapı | 1.6 inç 40 mm |
| Darbe Sıklığı | 800-1.400 bpm 800-1.400 bpm |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1276 psi 8798 kPa |
| Minimum Taşıyıcı Ağırlığı | 2420.7 lb 1098 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 15-25 lpm (4-6,6 gpm) 15-25 lpm (4-6,6 gpm) |
| Toplam Genişlik | 11.8 inç 300 mm |
| Toplam Uzunluk | 13.4 inç 340 mm |
| Toplam Yükseklik | 38.5 inç 977 mm |
| Yükseklik - Ataşman Olmadan | 28.6 inç 727 mm |
| Ses Seviyesi | 118 dB 118 dB |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Küçük-Orta Küçük-Orta |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
B1s Kırıcı Alet Kutusu İçeriği
B1s Kırıcı Bakım Kiti
B1s Modeline Dahil Olan Ataşmanlar