H140 GC S

H140 GC S GC Kırıcılar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Darbe/Dakika
250-550
250-550
Minimum Çalışma Ağırlığı
6486 lb
2942 kg
Azami Akış - Minimum
48 gal/dk
180 l/dk

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Yüksek Performans

Yüksek Performans

        
  • Otomatik kapatma özelliği, ataşmanın altında malzeme olmadığında pistonu durdurarak boşa tetikleme koruması sağlar; bu da kırıcının ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
  •     
  • İş sahasında verimliliği ve üretimi artırmak için piston hızını yüksek hız veya maksimum güç arasında seçerek manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
  •     
  • Standart susturma özelliği, gürültünün düzenlendiği mahalleler veya hastane yakınları gibi gürültüye duyarlı alanlarda bulunan iş sahalarında GC S kırıcı kullanmanıza olanak tanır.
Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

        
  • Dahili tamponlama sistemi, makine titreşiminin azaltılmasına ve gürültü yalıtımının artırılmasına yardımcı olur.
  •     
  • Edinim ve işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmak amacıyla kolay bakım ve daha hızlı revizyonlar için basit kırıcı tasarımı.
  •     
  • Hidrolik komponentlerin muhafaza içinde hasara karşı korunuyor olması, sahadaki kesinti sürelerinin azaltılmasına yardımcı olur.
Bakımı Kolay

Bakımı Kolay

        
  • Standart dahili otomatik yağlama, kırıcı çalışırken sürekli yağlama sağlayarak manuel yağlama ihtiyacını ortadan kaldırır.
  •     
  • Kaydırarak takılan alt burç, sahada kolay değiştirme olanağı sağlayarak servis süresini kısaltır.
  •     
  • Kırıcının gaz şarjını, makineden ayırmadan doğrulayabilirsiniz.
  •     
  • Bakım alanlarına hızlı ve kolay erişim, kırıcı bakımını basitleştirir.
Entegre Teknolojilerle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

Entegre Teknolojilerle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

        
  • Bundan sonra ataşmanlarınızı aramakla vakit kaybetmeyin. Tüm kırıcılarda Cat makine izleme özelliği bulunur.
  •     
  • Ataşman ve makine filonuzun tamamını tek bir kaynaktan izleyin. Makine izleme özelliğine sahip kırıcılar VisionLink® uygulamasında görüntülenebilir.
  •     
  • Makinelerinizi güvende tutun. Makine izleme özelliğine sahip kırıcılar, kolayca kurulabilen saha sınırının dışına çıktığında uyarı verir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: H140 GC S

Darbe/Dakika 250-550 250-550
Minimum Çalışma Ağırlığı 6486 lb 2942 kg
Azami Akış - Minimum 48 gal/dk 180 l/dk
Azami Akış - Maksimum 58 gal/dk 220 l/dk
Minimum Çalışma Basıncı 2320 psi 16000 kPa
Maksimum Çalışma Basıncı 2610 psi 18000 kPa
Ataşman Şaft Çapı 6 inç 153 mm
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 66138 lb 30 t
Maksimum Taşıyıcı Ağırlığı 88184 lb 40 t

H140 GC S ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

H140 GC S Kırıcı

H140 GC S Kırıcı