B2s

Kırıcılar B2s

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
257.5 lb
116.8 kg
Enerji Sınıfı
213.9 ft·lbf
290 J
Makine Sınıfı
1-3 Tonluk Mini Ekskavatörler
1-3 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: B2s

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil 257.5 lb 116.8 kg
Enerji Sınıfı 213.9 ft·lbf 290 J
Makine Sınıfı 1-3 Tonluk Mini Ekskavatörler 1-3 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ataşman Şaft Çapı 1.8 inç 45 mm
Darbe Sıklığı 700-1.200 bpm 700-1.200 bpm
Minimum Çalışma Basıncı 1276 psi 8798 kPa
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 3300.3 lb 1497 kg
Optimum Hidrolik Akış 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm)
Toplam Genişlik 11.8 inç 300 mm
Toplam Uzunluk 13.4 inç 340 mm
Toplam Yükseklik 43 inç 1091 mm
Yükseklik - Ataşman Olmadan 31.3 inç 795 mm
Ses Seviyesi 122 dB 122 dB
Bağlantı Braketi Boyutu Küçük-Orta Küçük-Orta

B2s ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

B2s Kırıcı Alet Kutusu İçeriği

B2s Kırıcı Bakım Kiti

B2s Modeline Dahil Olan Ataşmanlar

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
B2s Kırıcı Alet Kutusu İçeriği
B2s Kırıcı Bakım Kiti
B2s Modeline Dahil Olan Ataşmanlar

360 View