Görüntüleme
Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.
Önemli Özellikler
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil | 326.3 lb 148 kg |
| Enerji Sınıfı | 272.9 ft·lbf 370 J |
| Makine Sınıfı | 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Ataşman Şaft Çapı | 2.1 inç 53 mm |
| Darbe Sıklığı | 600-1.100 bpm 600-1.100 bpm |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1491.9 psi 10286 kPa |
| Minimum Taşıyıcı Ağırlığı | 6613.9 lb 3000 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) |
| Toplam Genişlik | 10.9 inç 277 mm |
| Toplam Uzunluk | 18.7 inç 476 mm |
| Toplam Yükseklik | 46.5 inç 1182 mm |
| Yükseklik - Ataşman Olmadan | 32.4 inç 822 mm |
| Ses Seviyesi | 128 dB 128 dB |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm