Görüntüleme
Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.
Önemli Özellikler
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil | 802.5 lb 364 kg |
| Enerji Sınıfı | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Makine Sınıfı | 415-444 Kazıcı Yükleyiciler 415-444 Kazıcı Yükleyiciler |
| Ataşman Şaft Çapı | 3 inç 75 mm |
| Darbe Sıklığı | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Minimum Taşıyıcı Ağırlığı | 13227.7 lb 6000 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Toplam Genişlik | 15.2 inç 385 mm |
| Toplam Uzunluk | 27.5 inç 698 mm |
| Toplam Yükseklik | 59.6 inç 1514 mm |
| Yükseklik - Ataşman Olmadan | 43.5 inç 1106 mm |
| Ses Seviyesi | 133 dB 133 dB |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm